20121600
098122E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 14,13 € |
50 + | 8,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 37.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 1.457 in |
Espessura Total | 27.5 mm |
Espessura Total | 1.083 in |
Largura total | 31.0 mm |
Largura total | 1.22 in |
Diâmetro do pino | 6.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.236 in |
Comprimento do pino | 53.0 mm |
Comprimento do pino | 2.087 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido com pó |
Material completo | Zinco fundido |
Método de montagem | Solda |
Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Removable |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar