20126469
80012001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 85,66 € |
20 + | 36,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 5.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.197 in |
Distância offset | 40.0 mm |
Distância offset | 1.575 in |
Comprimento total | 120.0 mm |
Comprimento total | 4.724 in |
Espessura Total | 20.5 mm |
Espessura Total | 0.807 in |
Largura total | 100.0 mm |
Largura total | 3.937 in |
Material do came | Liga de zinco fundido |
Terminar | Revestido a pó preto |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Tipo de dobradiça | Dobradiça ajustável AVAC |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Forma da folha | Retangular |
Material | Liga de zinco |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Método de montagem | Furo aberto |
Orientação de montagem | Lado direito |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 6 |
Material do pino | Aço |
Rotação | 180° |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar