10104118
500E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 21,50 € |
25 - 124 | 10,24 € |
125 + | 9,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Distância offset | 40.0 mm |
Distância offset | 1.575 in |
Comprimento total | 97.0 mm |
Comprimento total | 3.819 in |
Espessura Total | 20.0 mm |
Espessura Total | 0.787 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Material do came | Liga de zinco fundido |
Terminar | Revestido a pó preto |
Material completo | Liga de zinco fundido Zamak |
Tipo de dobradiça | Dobradiça ajustável AVAC |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Forma da folha | Arredondado |
Material | Liga de zinco fundido |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 6 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Rotação | 180° |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar