10096031
300E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 19,37 € |
25 - 124 | 9,23 € |
125 + | 8,77 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância offset | 22.5 mm |
---|---|
Distância offset | 0.886 in |
Comprimento total | 97.5 mm |
Comprimento total | 3.839 in |
Espessura Total | 18.0 mm |
Espessura Total | 0.709 in |
Largura total | 62.0 mm |
Largura total | 2.441 in |
Material completo | Poliamida com reforço de fibra de vidro a 30% |
Tipo de dobradiça | Dobradiça ajustável AVAC |
Forma da folha | Arredondado |
Material | PA |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Método de montagem | Furo aberto |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 5 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Rotação | 180° |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar