Menu Procurar

Dobradiças de elevação lâminas e marcadoras

Em stock

As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Espessura Total Largura total Comprar
Em produção
35.0 mm
Nylon
25.0 mm
30.0 mm
406 Em stock
48.0 mm
PA GF
15.0 mm
48.0 mm
57 Em stock
48.0 mm
PA GF
15.5 mm
47.5 mm
6138 Em stock
50.0 mm
PA GF
50.0 mm
395 Em stock
65.0 mm
PA GF
23.0 mm
64.0 mm
173 Em stock
50.0 mm
Nylon
5.9 mm
50.0 mm
38 Em stock
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
120.0 mm
714 Em stock
64.0 mm
PA GF
37.0 mm
1088 Em stock
20.0 mm
PA GF
20.0 mm
15.0 mm
6 Em stock
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
40.0 mm
144 Em stock
40.0 mm
Nylon
5.2 mm
80.0 mm
Em produção
102.0 mm
PA GF
79.0 mm
Em produção
38.3 mm
PA GF
42.0 mm
31.5 mm
95 Em stock
60.0 mm
Nylon
6.5 mm
60.0 mm
119 Em stock
50.0 mm
Nylon
5.9 mm
100.0 mm
4 Em stock
52.0 mm
PA GF
20.0 mm
45.0 mm
957 Em stock
30.0 mm
Nylon
3.0 mm
30.0 mm
46 Em stock
60.0 mm
Nylon
6.5 mm
60.0 mm
102 Em stock
45.0 mm
Zamak
14.0 mm
47.0 mm
Articulação 30.0 mm 35.0 mm Nylon

10285077


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    11.2 mm
  • Comprimento total
    35.0 mm
  • Espessura Total
    25.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289


Níveis de stock
406 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    10.2 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Espessura Total
    15.0 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091


Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    10.3 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Espessura Total
    15.5 mm
  • Largura total
    47.5 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302


Níveis de stock
6138 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Articulação 64.0 mm 65.0 mm PA GF

10260333


Níveis de stock
395 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    14.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    23.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 50.0 mm 50.0 mm Nylon

10299890


Níveis de stock
173 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.4 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Hinge 120.0 mm 40.0 mm Nylon

10299937


Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.2 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296


Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.0 mm
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Largura total
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Articulação 15.0 mm 20.0 mm PA GF

10260326


Níveis de stock
1088 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.0 mm
  • Comprimento total
    20.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 40.0 mm 40.0 mm Nylon

10299883


Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.2 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 80.0 mm 40.0 mm Nylon

10299920


Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.2 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Largura total
    79.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Sem acabamento
Articulação 31.5 mm 38.3 mm PA GF

10260340


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    18.5 mm
  • Comprimento total
    38.3 mm
  • Espessura Total
    42.0 mm
  • Largura total
    31.5 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299906


Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    7.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    6.5 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 100.0 mm 50.0 mm Nylon

10299944


Níveis de stock
119 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.4 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Largura total
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 45.0 mm 52.0 mm PA GF

10260319


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    20.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10299876


Níveis de stock
957 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    3.5 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Espessura Total
    3.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 60.0 mm Nylon

10299913


Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    7.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    6.5 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça com espaçador 45.0 mm 47.0 mm Zamak

20121730


Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.5 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    47.0 mm
  • Cor
    Preto