10299982
550066
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 23,27 € |
20 - 99 | 11,08 € |
100 + | 10,52 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância entre furos de fixação | 17.0 mm |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 0.669 in |
Door Leaf Height | 52.0 mm |
Door Leaf Height | 2.047 in |
Largura da folha da porta | 38.0 mm |
Largura da folha da porta | 1.496 in |
Espessura da folha | 6.0 mm |
Espessura da folha | 0.236 in |
Maior distância entre furos de fixação | 36.0 mm |
Maior distância entre furos de fixação | 1.417 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.157 in |
Altura geral | 81.0 mm |
Altura geral | 3.189 in |
Comprimento total | 112.0 mm |
Comprimento total | 4.409 in |
Espessura Total | 73.5 mm |
Espessura Total | 2.894 in |
Largura total | 52.0 mm |
Largura total | 2.047 in |
Terminar | Banhado a níquel |
Material completo | Aço |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar