10299739
550039
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 166,27 € |
50 - 249 | 79,18 € |
250 + | 75,22 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância entre furos de fixação | 37.0 mm |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 1.457 in |
Espessura da folha | 5.5 mm |
Espessura da folha | 0.217 in |
Maior distância entre furos de fixação | 57.0 mm |
Maior distância entre furos de fixação | 2.244 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.2 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.244 in |
Comprimento total | 100.0 mm |
Comprimento total | 3.937 in |
Espessura Total | 12.5 mm |
Espessura Total | 0.492 in |
Largura total | 83.0 mm |
Largura total | 3.268 in |
Terminar | Transparente |
Material completo | Nylon 6;30% preenchido a vidro;polioximetileno;Aço |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar