20126049
399122E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 37,24 € |
25 + | 24,64 € |
Distância entre furos de fixação | 45.0 mm |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 1.772 in |
Door Leaf Height | 80.0 mm |
Door Leaf Height | 3.15 in |
Largura da folha da porta | 70.0 mm |
Largura da folha da porta | 2.756 in |
Espessura da folha | 15.0 mm |
Espessura da folha | 0.591 in |
Diâmetro do furo de montagem | 15.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.591 in |
Altura geral | 80.0 mm |
Altura geral | 3.15 in |
Comprimento total | 80.0 mm |
Comprimento total | 3.15 in |
Espessura Total | 8.0 mm |
Espessura Total | 0.315 in |
Largura total | 110.0 mm |
Largura total | 4.331 in |
Cor | |
Terminar | Zamak |
Material | Liga de zinco fundido |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar