10207888
1334611
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 49,40 € |
50 - 249 | 23,52 € |
250 + | 22,34 € |
Espessura da folha | 4.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.177 in |
Maior distância entre furos de fixação | 48.0 mm |
Maior distância entre furos de fixação | 1.89 in |
Tamanho da montagem | 6.2 mm |
Tamanho da montagem | 6.2 mm |
Comprimento total | 67.0 mm |
Comprimento total | 2.638 in |
Espessura Total | 10.0 mm |
Espessura Total | 0.394 in |
Largura total | 55.0 mm |
Largura total | 2.165 in |
Terminar | Transparente |
Material completo | Aço |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar