10207864
1334609
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 30,50 € |
50 - 249 | 14,53 € |
250 + | 13,80 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 3.3 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.13 in |
Maior distância entre furos de fixação | 21.0 mm |
Maior distância entre furos de fixação | 0.827 in |
Diâmetro do furo de montagem | 3.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.138 in |
Tamanho da montagem | 3.5 mm |
Tamanho da montagem | 3.5 mm |
Comprimento total | 30.0 mm |
Comprimento total | 1.181 in |
Espessura Total | 3.3 mm |
Espessura Total | 0.13 in |
Largura total | 35.0 mm |
Largura total | 1.378 in |
Terminar | Transparente |
Material completo | Aço |
Material | Alumínio |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar