20126506
89963001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 36,94 € |
20 + | 19,24 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do encaixe da porta | 100.0 mm |
---|---|
Comprimento do encaixe da porta | 3.937 in |
Espessura da folha | 2.5 mm |
Espessura da folha | 0.098 in |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 11.0 mm |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 0.433 in |
Diâmetro do furo de montagem | 11.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.433 in |
Comprimento total | 100.0 mm |
Comprimento total | 3.937 in |
Espessura Total | 2.5 mm |
Espessura Total | 0.098 in |
Largura total | 75.0 mm |
Largura total | 2.953 in |
Cor | Natural |
Terminar | Zinc Plated |
Tipo de dobradiça | Dobradiça |
Forma do furo | Furo aberto |
Orientação de montagem | Lado direito |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar