20126490
89940001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 52,59 € |
20 + | 27,40 € |
Comprimento do encaixe da porta | 60.0 mm |
---|---|
Comprimento do encaixe da porta | 2.362 in |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 11.0 mm |
Intervalo de tamanho do furo de montagem | 0.433 in |
Comprimento total | 100.0 mm |
Comprimento total | 3.937 in |
Espessura Total | 2.5 mm |
Espessura Total | 0.098 in |
Largura total | 75.0 mm |
Largura total | 2.953 in |
Cor | Preto |
Terminar | Sem acabamento |
Forma do furo | Redonda |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar