10099254
3399401001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 116,82 € |
50 - 249 | 55,63 € |
250 + | 52,85 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 8.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.315 in |
Diâmetro do furo de montagem | 8.4 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.331 in |
Comprimento total | 60.0 mm |
Comprimento total | 2.362 in |
Espessura Total | 15.0 mm |
Espessura Total | 0.591 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Cor | Cinzento |
Tipo de dobradiça | Dobradiça |
Forma do furo | Furo aberto |
Orientação de montagem | Lado direito |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar