10202388
1224043
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 86,36 € |
50 - 249 | 41,12 € |
250 + | 39,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 34.5 mm |
---|---|
Comprimento total | 1.358 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Diâmetro do pino | 11.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.433 in |
Comprimento do pino | 1.3 mm |
Comprimento do pino | 0.051 in |
Tamanho da rosca do parafuso prisioneiro | M5 |
Material do pino | Liga de zinco |
Material completo | Liga de zinco |
Cor | Natural |
Tipo de dobradiça | Dobradiça de torque |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Método de montagem | Parafuso |
Orientação de montagem | Universal |
Número de furos de montagem | 4 |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar