10299708
550036
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 43,55 € |
50 - 249 | 20,73 € |
250 + | 19,70 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 3.2 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.126 in |
Comprimento total | 35.0 mm |
Comprimento total | 1.378 in |
Espessura Total | 10.0 mm |
Espessura Total | 0.394 in |
Largura total | 30.0 mm |
Largura total | 1.181 in |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Número de furos de montagem | 4 |
Terminar | Transparente |
Forma da folha | Retangular |
Binário ajustável | Ajustável |
Tipo de dobradiça | Countersink Through Hole |
Tipo | Ajuste por parafuso |
Material do corpo | Alumínio |
Material completo | Alumínio |
Código do material | 7616999099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar