10202326
1224026
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 73,04 € |
50 - 249 | 34,78 € |
250 + | 33,04 € |
Espessura da folha | 3.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.118 in |
Tensão máximo | 1.4 Nm |
Tensão máximo | 1.4 Nm |
Comprimento total | 38.0 mm |
Comprimento total | 1.496 in |
Espessura Total | 10.0 mm |
Espessura Total | 0.394 in |
Largura total | 40.0 mm |
Largura total | 1.575 in |
Cor | Preto |
Terminar | Painted |
Forma da folha | Retangular |
Material | Liga de alumínio |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Número de furos de montagem | 4 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar