Menu Procurar

Corrediça da gaveta 800.0 mm 45.0 mm

As corrediças industriais em aço zincado para gavetas apresentam uma desconexão frontal e uma extensão completa e vêm embaladas aos pares.
Referência da Essentra:

10153895

Número de peça do fabricante:

D2000400A

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
6 - 29 55,59 €
30 + 52,81 €
Embalagem padrão: 6

Encomendar em múltiplos de 6

Preço total:

333,54 €

6 x 55,59 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 400.0 mm
Comprimento estendido 808.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 45.0 mm
Comprimento total 800.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 400.0 mm
Movimento deslizante 400.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Método de desconexão Desconexão frontal
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos