Menu Procurar

Corrediça da gaveta 600.0 mm 45.0 mm

As corrediças industriais em aço zincado para gavetas apresentam uma desconexão frontal e uma extensão completa e vêm embaladas aos pares.
Referência da Essentra:

10153871

Número de peça do fabricante:

D2000300A

13 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 6

Encomendar em múltiplos de 6

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 300.0 mm
Comprimento estendido 605.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 45.0 mm
Comprimento total 600.0 mm
Capacidade de carga 45.0 kg
Comprimento 300.0 mm
Movimento deslizante 300.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Método de desconexão Desconexão frontal
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos