Menu Procurar

Corrediça da gaveta 806.0 mm 26.3 mm

Medium Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Referência da Essentra:

10148242

Número de peça do fabricante:

AI-0616

1 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 5 309,59 €
6 - 29 147,43 €
30 + 140,05 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

309,59 €

1 x 309,59 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 400.0 mm
Comprimento estendido 806.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 26.3 mm
Comprimento total 806.0 mm
Capacidade de carga 31.8 kg
Comprimento 400.0 mm
Movimento deslizante 406.0 mm
Direção do movimento deslizante De um sentido
Funcionalidades especiais Vendido em pares
Material completo Aço
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos