Menu Procurar

Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 700.0 mm 35.8 mm

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 20 kg.
Referência da Essentra:

10584712

Número de peça do fabricante:

10579329

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 8,21 €
5 + 7,47 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,21 €

1 x 8,21 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 350.0 mm
Comprimento estendido 700.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.8 mm
Comprimento total 700.0 mm
Capacidade de carga 25.0 kg
Comprimento 350.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos