Menu Procurar

Corrediça da gaveta Corrediça da gaveta 600.0 mm 35.8 mm

Calha de gaveta em aço rolado a frio com capacidade de carga de 20 kg.
Referência da Essentra:

10584705

Número de peça do fabricante:

10579312

1950 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 3,87 €
5 + 3,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,87 €

1 x 3,87 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento fechado 300.0 mm
Comprimento estendido 600.0 mm
Altura geral 12.7 mm
Largura total 35.8 mm
Comprimento total 600.0 mm
Capacidade de carga 25.0 kg
Comprimento 300.0 mm
Direção do movimento deslizante Extensão total
Tipo de montagem Parafuso ou tira autoadesiva
Material completo Aço
Código do material 7318190090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos