10202012
1222656
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 9,702 € |
100 - 499 | 4,62 € |
500 + | 4,389 € |
Tipo de montagem | Aparafusadas |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 30.0 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.181 in |
Diâmetro mínimo de furo | 4.4 mm |
Diâmetro mínimo de furo | 0.173 in |
Diâmetro máximo do furo | 9.6 mm |
Diâmetro máximo do furo | 0.378 in |
Altura geral | 5.6 mm |
Altura geral | 0.22 in |
Comprimento total | 45.0 mm |
Comprimento total | 1.772 in |
Mecanismo de captura | Contraplaca |
Código do material | 3926909790 |
Cor | Cinzento |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar