10316917
RCP-120-T
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 6,427 € |
50 + | 6,103 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Material de cobertura | Nylon |
Material do filtro | Poliéster |
Material de guarda de dedo | Nylon |
Forma | Quadrada |
Inclui | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Profundidade | 126.3 mm |
Profundidade | 4.972 in |
Distância entre furos de fixação | 105.5 mm |
Distância entre furos de fixação | 4.154 in |
Largura da face | 126.3 mm |
Largura da face | 4.972 in |
Tamanho da ventoinha | 120.0 mm |
Tamanho da ventoinha | 120.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 4.1 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.161 in |
Espessura Total | 6.2 mm |
Espessura Total | 0.244 in |
Largura total | 120.6 mm |
Largura total | 4.748 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar