10417881
1221649
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 13,4782 € |
500 + | 12,8044 € |
Cor | Preto |
---|---|
Material de cobertura | ABS |
Material do filtro | Espuma de poliuretano |
Material de guarda de dedo | ABS |
Forma | Quadrada |
Inclui | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distância entre furos de fixação | 104.9 mm |
Distância entre furos de fixação | 4.13 in |
Largura da face | 122.0 mm |
Largura da face | 4.803 in |
Tamanho da ventoinha | 122.0 mm |
Tamanho da ventoinha | 122.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 4.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.177 in |
Altura geral | 122.0 mm |
Altura geral | 4.803 in |
Espessura Total | 7.1 mm |
Espessura Total | 0.28 in |
Largura total | 122.0 mm |
Largura total | 4.803 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar