10336069
1221648
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 16,03 € |
100 - 499 | 7,64 € |
500 + | 7,25 € |
Cor | Preto |
---|---|
Material de cobertura | ABS |
Material do filtro | Espuma de poliuretano |
Material de guarda de dedo | ABS |
Forma | Quadrada |
Inclui | Finger guard + Filter cover + Mesh filter |
Distância entre furos de fixação | 82.6 mm |
Distância entre furos de fixação | 3.252 in |
Largura da face | 95.8 mm |
Largura da face | 3.772 in |
Tamanho da ventoinha | 92.0 mm |
Tamanho da ventoinha | 92.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 4.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.177 in |
Altura geral | 95.8 mm |
Altura geral | 3.772 in |
Espessura Total | 7.1 mm |
Espessura Total | 0.28 in |
Largura total | 95.8 mm |
Largura total | 3.772 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar