20174071
20174071
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 1200.0 |
---|---|
Stroke max | 982.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
No. of rollers | 51.0 |
Dyn. load C max. kN | 366.0 |
Static load C0 max. kN | 371.0 |
Weight kg | 14.70 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar