20162290
20162290
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 400.0 |
---|---|
Stroke max | 320.0 |
w1 | 15.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | 9.5 |
d3 | M6 |
h1 +0|-0.3 | 31.0 |
h2 | 14.0 |
h3 | 6.0 |
l2 | 50.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 5.2 |
No. of rollers | 27.0 |
Dyn. load C max. kN | 69.4 |
Static load C0 max. kN | 71.1 |
Weight kg | 2.30 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar