20162177
20162177
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 160.0 |
---|---|
Stroke max | 130.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
No. of rollers | 14.0 |
Dyn. load C max. kN | 17.2 |
Static load C0 max. kN | 16.4 |
Weight kg | 0.38 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar