20162139
20162139
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 225.0 |
---|---|
Stroke max | 184.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
No. of rollers | 27.0 |
Dyn. load C max. kN | 17.2 |
Static load C0 max. kN | 20.6 |
Weight kg | 0.41 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar