20162009
20162009
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 90.0 |
---|---|
Stroke max | 72.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
No. of rollers | 14.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.10 |
Static load C0 max. kN | 4.09 |
Weight kg | 0.08 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar