20161910
20161910
Quantidade | Preço unitário |
---|
l1 | 40.0 |
---|---|
Stroke max | 29.0 |
w1 | 4.0 |
d1 | 1.65 |
d2 | 3.0 |
d3 | M2 |
h1 +0|-0.3 | 8.5 |
h2 | 3.9 |
h3 | 1.8 |
l2 | 10.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 1.3 |
w2 | 1.4 |
No. of rollers | 9.0 |
Dyn. load C max. kN | 1.13 |
Static load C0 max. kN | 1.30 |
Weight kg | 0.02 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar