Menu Procurar

Parafuso de ligação fêmea 6.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Nylon

Este é um rebite macho/fêmea em nylon branco, que é utilizado conjuntamente com um recetáculo de contacto (deve ser encomendado em separado). Os rebites macho/fêmea foram concebidos para unir várias folhas, aparafusando a uma peça de contacto à mão ou com uma chave de fendas plana.
Referência da Essentra:

10065440

Número de peça do fabricante:

081043011301

17980 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,2449 €
1250 + 0,2324 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

61,23 €

250 x 0,2449 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M4
Comprimento da rosca 30.0 mm
Comprimento da rosca do recetáculo 30.0 mm
Diâmetro da cabeça 12.0 mm
Altura da cabeça 2.2 mm
Material Nylon
Cor Branco
Padrão de rosca Métrico

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos