10365755
27PP001
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0466 € |
5000 - 19999 | 0,0419 € |
20000 + | 0,0377 € |
Comprimento da rosca do recetáculo | 10.8 mm |
---|---|
Comprimento da rosca do recetáculo | 0.425 in |
Comprimento da rosca | 25.4 mm |
Comprimento da rosca | 1 in |
Tamanho da rosca | Not Threaded |
Cor | Branco |
Material | PC |
Diâmetro da cabeça | 11.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.437 in |
Altura da cabeça | 2.0 mm |
Altura da cabeça | 0.079 in |
Padrão de rosca | Sem rosca |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de drive | Chave macho |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar