10065822
082064859901
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,3013 € |
1250 + | 0,2863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da rosca do recetáculo | 40.0 mm |
---|---|
Comprimento da rosca do recetáculo | 1.575 in |
Comprimento da rosca | 48.0 mm |
Comprimento da rosca | 1.89 in |
Tamanho da rosca | M6 |
Cor | Preto |
Material | Nylon |
Diâmetro da cabeça | 16.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.63 in |
Altura da cabeça | 3.0 mm |
Altura da cabeça | 0.118 in |
Padrão de rosca | Métrico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de drive | Cabeça ranhurada |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Tipo de parafuso | Rebite - Macho |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar