10179543
0191160901VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,61 € |
1000 - 4999 | 0,2905 € |
5000 + | 0,276 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da rosca do recetáculo | 60.0 mm |
---|---|
Comprimento da rosca do recetáculo | 2.362 in |
Comprimento da rosca | 10.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.394 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Cor | Preto |
Material | HDPE |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 2.6 mm |
Altura da cabeça | 0.102 in |
Padrão de rosca | Métrico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Tipo de parafuso | Conjunto de parafusos aglutinantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar