10179352
0191040908VR
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 0,4154 € |
1000 - 4999 | 0,1978 € |
5000 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da rosca do recetáculo | 8.0 mm |
---|---|
Comprimento da rosca do recetáculo | 0.315 in |
Comprimento da rosca | 5.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.197 in |
Tamanho da rosca | M4 |
Cor | Branco |
Material | HDPE |
Diâmetro da cabeça | 12.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.472 in |
Altura da cabeça | 2.6 mm |
Altura da cabeça | 0.102 in |
Padrão de rosca | Métrico |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo de cabeça | Cabeça redonda |
Tipo de parafuso | Conjunto de parafusos aglutinantes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar