10434857
464189
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 1,5773 € |
2500 + | 1,4984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura de placa compatível | 16.0 mm |
---|---|
Espessura de placa compatível | 0.63 in |
Diâmetro do furo | 20.5 mm |
Diâmetro do furo | 0.807 in |
Comprimento sob a cabeça | 12.5 mm |
Comprimento sob a cabeça | 0.492 in |
Diâmetro exterior | 20.5 mm |
Diâmetro exterior | 0.807 in |
Altura geral | 12.5 mm |
Altura geral | 0.492 in |
Diâmetro do parafuso | 13.7 mm |
Diâmetro do parafuso | 0.539 in |
Comprimento da rosca | 16.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.63 in |
Profundidade do parafuso | 8.0 mm |
Profundidade do parafuso | 0.315 in |
Material completo | Liga de zinco |
Material | Liga de zinco |
Cor | Natural |
Terminar | Banhado a níquel |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar