10025789
SLCS-250-4-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1076 € |
5000 - 9999 | 0,1054 € |
10000 + | 0,1033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Método de montagem | Clip On |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 4.8 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.189 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.8 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.189 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.063 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Material | PA |
Cor | Natural |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar