10024409
SCCA-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,1989 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidade | Fixo |
---|---|
Método de montagem | Clip On |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 11.0 mm |
Diâmetro máximo do cabo compatível | 0.433 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 6.5 - 7.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.256 - 0.276 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.6 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 8.0 mm |
Spacer Height | 0.315 in |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 110 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 230 °F |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Material | PA |
Cor | Natural |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar