10161982
NM-24-R24
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 2,6648 € |
500 + | 2,531 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro máximo do cabo compatível | 38.1 mm |
---|---|
Diâmetro máximo do cabo compatível | 1.5 in |
Largura total | 14.0 mm |
Largura total | 0.551 in |
Diâmetro do furo | 5.2 mm |
Diâmetro do furo | 0.205 in |
MAterial do grampo | Nylon estabilizado por calor |
Material da inserção | Alumínio anodizado |
Cor | Verde |
Método de montagem | Parafuso |
Ajustabilidade | Fixo |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar