Menu Procurar

Clipe de retenção da cavilha 16x32 16.0 32.0 Igumid G

Este clipe de retenção da articulação de plástico é utilizado para fixar um pino de articulação. Conta com uma forma em U que se ajusta a uma união de articulação e impede que deslize. Simples de instalar e desinstalar, basta retirar da articulação. É muito leve e resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20212407

Número de peça do fabricante:

20212407

3 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 3,42 €
10 - 24 3,08 €
25 - 49 2,91 €
50 - 99 2,74 €
100 - 249 2,57 €
250 + 2,39 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,42 €

1 x 3,42 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 73.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36
l2 40.0
Weight g 22.0
Terminar Preto
Material Igumid G

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos