Menu Procurar

Clipe de retenção da cavilha 8x16 8.0 16.0 Aço

Este clipe de retenção da articulação é utilizado para fixar um pino de articulação. Conta com uma forma em U que se ajusta a uma união de articulação e impede que deslize. Simples de instalar e desinstalar, basta retirar da articulação. Zincada prateada, altamente durável e resistente a condições difíceis.
Referência da Essentra:

20212223

Número de peça do fabricante:

20212223

876 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 8x16
d1 tol. h11 8.0
h1 16.0
h2 38.0
h3 31.0
h4 8.0
l1 19.0
l2 23.0
Weight g 11.0
Terminar Zinc Plated
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos