10110737
MMB-132-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 24999 | 0,1343 € |
25000 + | 0,127 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.5 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.453 in |
Diâmetro da cabeça | 9.4 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.37 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.4 - 5.6 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.213 - 0.22 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Cor | Natural |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar