10102718
460393
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1326 € |
5000 + | 0,126 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 10.2 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.402 in |
Diâmetro da cabeça | 9.1 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.358 in |
Altura da cabeça | 1.5 mm |
Altura da cabeça | 0.059 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 4.6 - 4.9 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.181 - 0.193 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Natural |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar