10102701
460389
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1286 € |
5000 + | 0,1221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 8.4 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.331 in |
Diâmetro da cabeça | 6.9 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.272 in |
Altura da cabeça | 1.0 mm |
Altura da cabeça | 0.039 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.0 - 3.4 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.118 - 0.134 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 1.6 - 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.063 - 0.126 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Natural |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar