10066294
091000769902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 - 1249 | 0,2988 € |
1250 + | 0,2838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 14.4 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.567 in |
Diâmetro da cabeça | 13.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.543 in |
Altura da cabeça | 2.2 mm |
Altura da cabeça | 0.087 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 5.0 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.197 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 3.0 - 6.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.118 - 0.236 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Preto |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar