10066232
091000359902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1715 € |
2500 + | 0,163 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 11.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.433 in |
Diâmetro da cabeça | 10.3 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.406 in |
Altura da cabeça | 4.8 mm |
Altura da cabeça | 0.189 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.5 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.138 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.9 - 4.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.035 - 0.157 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Preto |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar