10066195
091000159902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,1479 € |
2500 + | 0,1406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 13.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.512 in |
Diâmetro da cabeça | 7.6 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.299 in |
Altura da cabeça | 1.1 mm |
Altura da cabeça | 0.043 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 3.5 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.138 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 2.4 - 5.8 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.094 - 0.228 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Preto |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar