10066171
091000059902
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,127 € |
2500 + | 0,1206 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento da âncora | 12.0 mm |
---|---|
Comprimento da âncora | 0.472 in |
Diâmetro da cabeça | 7.8 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.307 in |
Altura da cabeça | 1.2 mm |
Altura da cabeça | 0.047 in |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 2.8 mm |
Intervalo de diâmetro de furo compatível | 0.11 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 3.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.142 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Cor | Preto |
Estilo de fixação do rebite | Encaixe de pressão (push-in) |
Forma da cabeça do rebite | Barra de esforço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar