10005262
DRCC-WS01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1535 € |
5000 + | 0,1458 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Material | PA |
Tipo de trilho | Perfil em C |
Estilo | Calha Din |
Altura interna | 4.8 mm |
Altura interna | 0.189 in |
Largura interna | 11.1 mm |
Largura interna | 0.437 in |
Altura exterior | 14.8 mm |
Altura exterior | 0.583 in |
Largura exterior | 15.4 mm |
Largura exterior | 0.606 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | T1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar